Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0855 € - 0,1814 € | 30196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0873 € - 0,1986 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 20370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0814 € - 0,1745 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,0831 € - 0,1772 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,1457 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1148 € - 0,2456 € | 38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1226 € - 0,3509 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1614 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3331 € | 242780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | 11040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4971 € - 1,0737 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,1412 € | 83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1141 € - 0,2474 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1567 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,1293 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | 19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare