Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,3395 € | 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0689 € - 0,1482 € | 52744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,1011 € - 0,215 € | 44713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0931 € - 0,1999 € | 21073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,4117 € - 0,8531 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0884 € - 0,1993 € | 500882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0852 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0653 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non filettato
|
1
|
||
0,0552 € - 0,116 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1703 € | 33883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0834 € - 0,177 € | 14596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0684 € - 0,1416 € | 31778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0972 € - 0,2115 € | 8183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0782 € - 0,1091 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,0502 € - 0,0502 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,0362 € - 0,2489 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,066 € - 0,0921 € | 1859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,3855 € - 0,7979 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare