Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0834 € - 0,177 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-14
Giallo
15.0 mm
Filetti gas
1
0,0794 € - 0,1703 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Filettatura Metrica
1
0,0552 € - 0,116 € 3790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
0,0852 € - 0,1938 € 42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Filettatura Metrica
1
0,0689 € - 0,1482 € 80700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8 ” x 19
Giallo
12.0 mm
Filetti gas
1
0,1011 € - 0,215 € 35163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-14
Giallo
23.8 mm
Filetti gas
1
0,1506 € - 0,3395 € 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0684 € - 0,1416 € 31775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,4117 € - 0,8531 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12
Naturale
24.1 mm
JIC
2
0,1519 € - 0,3249 € 276368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
1-11
Giallo
18.0 mm
Filetti gas
1
0,0619 € - 0,1273 € 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,1575 € - 0,2183 € 43377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,1916 € - 0,2683 € 5947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Blu
21.0 mm
JIC
2
0,2169 € - 0,3979 € Richiedi il lead time qui
33.4 mm
Naturale
22.8 mm
1
0,0569 € - 0,1233 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16
Blu
14.2 mm
JIC
2
0,1837 € - 0,3772 € 39283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
1-1/4 in
Blu
21.3 mm
NPT
2
0,1575 € - 0,2183 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0931 € - 0,1999 € 14158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
5/8-14
Giallo
18.5 mm
Filetti gas
1
0,0764 € - 0,1575 € 41247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Naturale
11.7 mm
JIC
2
0,0638 € - 0,1363 € 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1/4-19
Giallo
11.0 mm
Filetti gas
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
3790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
80700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 ” x 19
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,215 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
35163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 36.4 mm LDPE Blu

10091371

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    17⁄16" x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
31775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8531 € - 0,4117 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 34.0 mm LDPE Giallo

10084748

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
276368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 11.0 mm LDPE Blu

10177570

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,0619 €

Livelli di giacenza
397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
43377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Blu

10177495

Fascia di prezzo
0,2683 € - 0,1916 €

Livelli di giacenza
5947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10325247

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Blu

10177655

Fascia di prezzo
0,1233 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 41.73 mm LDPE Blu

10178508

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
39283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
14158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Naturale

10177600

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
41247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 13.0 mm LDPE Giallo

10070598

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-19
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas