Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,2489 € | 100998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,117 € - 0,2414 € | 5391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1837 € - 0,3975 € | 2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0764 € - 0,1575 € | 41247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0708 € - 0,1465 € | 39311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0385 € - 0,1192 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4117 € - 0,8531 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1195 € - 0,3133 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1636 € | 153693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1999 € | 14158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
| 0,1575 € - 0,2183 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1057 € - 0,1958 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,1378 € | 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0503 € - 0,1038 € | 70049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1068 € - 0,2199 € | 84203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2293 € - 0,502 € | 18079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0431 € - 0,0882 € | 26997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0786 € - 0,1706 € | 2536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare