I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,066 € - 0,0921 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0345 € - 0,0483 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1233 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1068 € - 0,2199 € | 84203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3855 € - 0,7979 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2.000 in
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0566 € - 0,1166 € | 42424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0385 € - 0,0797 € | 16448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,1378 € | 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0566 € - 0,1166 € | 3989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,1416 € | 31775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1011 € - 0,215 € | 35163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1999 € | 14158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,1862 € | 2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,1262 € | 13998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1665 € | 10718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,485 € - 1,0475 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0503 € - 0,1038 € | 70049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0431 € - 0,0882 € | 26997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare