I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1572 € - 0,2236 € | 69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0553 € - 2,2161 € | 8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4433 € - 0,4758 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2485 € - 0,5219 € | 2451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3866 € - 0,4669 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7209 € - 0,8238 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6585 € - 0,8238 € | 11147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0403 € - 0,3777 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1939 € - 4,6072 € | 2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2061 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,7703 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 10020654 | 0,2294 € - 0,3955 € | 13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
|
| 0,3342 € - 0,3658 € | 47950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1756 € - 0,336 € | 134500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3257 € - 0,336 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,9039 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,7703 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4206 € - 0,7465 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare