Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4588 € - 0,5234 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2039 € - 0,339 € | 229170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2407 € - 0,574 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,2189 € | 153902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7773 € - 3,7324 € | 20755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2061 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 10020067 | 0,3809 € - 1,0737 € | 106200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
|
| 0,1472 € - 0,3182 € | 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3299 € - 0,5472 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3866 € - 0,4669 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7209 € - 0,8238 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1939 € - 4,6072 € | 2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2485 € - 0,5219 € | 2451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,4193 € | 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,3073 € - 0,5115 € | 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2648 € - 0,574 € | 1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6585 € - 0,8238 € | 11147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,3182 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2