Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2506 € - 0,4134 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0907 € - 0,5859 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1595 € - 1,0112 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1134 € - 0,2724 € | 5070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2308 € - 0,3955 € | 11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,2316 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4957 € - 0,8179 € | 4306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3299 € - 0,5472 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3182 € | 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3824 € - 1,151 € | 74500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1515 € - 0,2189 € | 153902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0403 € - 0,3777 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3937 € - 0,6513 € | 8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3388 € - 0,7114 € | 36487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2039 € - 0,339 € | 229170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1572 € - 0,2236 € | 69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1926 € - 0,4491 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3511 € - 3,0635 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2832 € - 0,6097 € | 817300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3937 € - 0,5948 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare