Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4433 € - 0,4758 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3257 € - 0,336 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 10020654 | 0,2294 € - 0,3955 € | 13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0324 € - 0,3063 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2152 € - 0,4519 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,9039 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4076 € - 0,8561 € | 119250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2061 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0843 € - 0,1561 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,126 € - 0,2679 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3158 € - 0,6543 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6954 € - 0,9874 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5234 € - 1,0993 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1812 € - 1,8321 € | 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0373 € - 0,2691 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1185 € - 0,254 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4223 € | 4634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare