Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,3342 € - 0,5115 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
PVC
2
0,5339 € - 0,8601 € 75875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Rosso
PVC
2
0,2577 € - 0,5353 € 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Nero
PVC
2
1,0764 € - 1,8321 € 11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Rosso
PVC
2
0,2179 € - 0,4578 € 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Nero
PVC
0,5566 € - 0,7316 € 44081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Rosso
PVC
2
1,2024 € - 2,0522 € 6055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Rosso
PVC
2
0,1472 € - 0,3182 € 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,2308 € - 0,3955 € 11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Rosso
PVC
2
0,1855 € - 0,2316 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
PVC
2
0,3299 € - 0,5472 € 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Nero
PVC
0,2832 € - 0,6097 € 817300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,3388 € - 0,7114 € 36487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
PVC
1,3511 € - 3,0635 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
Nero
PVC
2
0,3937 € - 0,5948 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
PVC
2
0,2506 € - 0,4134 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Nero
PVC
2
0,0907 € - 0,5859 € 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
Nero
PVC
2
0,1595 € - 1,0112 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Nero
PVC
2
0,2407 € - 0,574 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
0,4588 € - 0,5234 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.1 mm
Nero
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020876

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020869

Fascia di prezzo
0,8601 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
75875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10019924

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020951

Fascia di prezzo
1,8321 € - 1,0764 €

Livelli di giacenza
11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019894

Fascia di prezzo
0,4578 € - 0,2179 €

Livelli di giacenza
84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 22.0 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020890

Fascia di prezzo
0,7316 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
44081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 38.1 mm 38.0 mm PVC Rosso

10020975

Fascia di prezzo
2,0522 € - 1,2024 €

Livelli di giacenza
6055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 13.0 mm PVC Nero

10019955

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 8.7 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020661

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020746

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020036

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10019962

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
817300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10020043

Fascia di prezzo
0,7114 € - 0,3388 €

Livelli di giacenza
36487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 40.8 mm 38.0 mm PVC Nero

10162927

Fascia di prezzo
3,0635 € - 1,3511 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 14.3 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020784

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10020098

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 24.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10020173

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 38.0 mm PVC Nero

10020258

Fascia di prezzo
1,0112 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10020111

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926300090
Cappuccio con linguetta di tiro 25.1 mm 25.0 mm PVC Nero

10020197

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2