Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1205 € - 0,1205 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7364 € - 1,3412 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3441 € - 0,626 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8781 € - 1,5862 € | Richiedi il lead time qui |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6699 € - 1,218 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2691 € - 0,49 € | 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,245 € - 0,4461 € | 3494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5154 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3355 € - 2,436 € | 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5918 € - 4,7305 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1125 € | 12722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,0882 € | 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1126 € | 75378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1363 € - 0,1515 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1066 € - 0,1184 € | 133352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,0752 € | 18274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,0756 € | 82608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0783 € - 0,087 € | 24470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1055 € - 0,1172 € | 8929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare