Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1636 € - 0,1818 € | 62322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | 38706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1065 € - 0,1183 € | 16518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1182 € - 0,1313 € | 3866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,2294 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7137 € - 3,1159 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5154 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6076 € - 1,1075 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1427 € - 0,1585 € | 88920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0843 € - 0,0936 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare