Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | Colore | H | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5325 € - 1,1183 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 0,143 € - 0,3003 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,1659 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,3668 € - 0,7703 € | 11796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 0,115 € - 0,2415 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,5318 € - 1,1168 € | 5690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 0,0858 € - 0,2197 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,8979 € - 1,8856 € | 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 0,1572 € - 0,3301 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,1883 € - 0,3955 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomero termoplastico
|
||
| 0,7464 € - 1,5674 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 0,0929 € - 0,1951 € | 9955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare