Menu Ricerca

Cappucci di copertura

Disponibile

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
190 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H D Tipo componente Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,082 € - 0,1144 € 20196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,1294 € - 0,1796 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,1367 € - 0,1893 € 32425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Poliammide 66
k6
0,0677 € - 0,0943 € 39653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,0748 € - 0,1044 € 43570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,1644 € - 0,2266 € 12313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,0748 € - 0,1044 € 21485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliammide 66
k2
0,0677 € - 0,1072 € 32031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.2 mm
10.3 mm
Cap
Poliammide 66
k3
0,0826 € - 0,1312 € 75526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliammide 66
k3
Richiedi il lead time qui
Argento
6.2 mm
5.2 mm
Cappuccio per viti in metallo
Ottone
k3
0,0791 € - 0,1253 € 79250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polietilene ad alta densità
k5
Richiedi il lead time qui
Grigio
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Poliammide 66
k1
0,0826 € - 0,1312 € 35196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliammide 66
k3
0,082 € - 0,1298 € 36850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliammide 66
k3
0,0561 € - 0,0783 € 182487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Poliammide 66
k1
0,0748 € - 0,1044 € 40237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliammide 66
k1
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento
6.2 mm
5.2 mm
Cappuccio per viti in metallo
Ottone
k3
0,0748 € - 0,1044 € 53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliammide 66
k1
0,1294 € - 0,1796 € 21981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Poliammide 66
k3
0,0472 € - 0,0661 € 148322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
Cap
Polietilene a bassa densità
1
  • di 10
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grigio

10048030

Fascia di prezzo
0,1144 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
20196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grigio

10048078

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Nero

10116289

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
32425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k6
Cappucci di copertura 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grigio

10047958

Fascia di prezzo
0,0943 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
39653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grigio

10047996

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
43570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grigio

10048122

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
12313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grigio

10048009

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
21485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grigio

10048207

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
32031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grigio

10048238

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
75526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Ottone Argento

10388815


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio per viti in metallo
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bianco

10115756

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
79250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grigio

10047927


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Bianco

10048252

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
35196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grigio

10048283

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
36850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Nero

10047798

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
182487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Nero

10047897

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
40237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Ottone Argento

10388808


Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio per viti in metallo
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrone

10047873

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Bianco

10048337

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
21981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Nero

10047743

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
148322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.3 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero