I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0603 € - 0,0844 € | 31644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r2
|
||
0,2003 € - 0,2763 € | 1039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r1
|
||
0,0518 € - 0,0722 € | 86373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r2
|
||
0,1294 € - 0,1796 € | 5102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
0,0791 € - 0,1253 € | 3783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
0,0791 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
0,1851 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r1
|
||
0,0677 € - 0,0943 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
0,1294 € - 0,1796 € | 1741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | 2081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene a bassa densità
|
k1
|
||
0,0748 € - 0,1044 € | 44541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
0,0677 € - 0,0943 € | 15269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
0,1644 € - 0,2266 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
0,0523 € - 0,0833 € | 6338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r3
|
||
0,0677 € - 0,0943 € | 4295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
0,082 € - 0,1298 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | 13876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
0,1294 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
||
0,0677 € - 0,0943 € | 19713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
0,2155 € - 0,2984 € | 10507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare