Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 49246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 41811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0747 € - 0,1182 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0747 € - 0,1182 € | 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0769 € - 0,1218 € | Richiedi il lead time qui |
Viola
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 8618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
|||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 25600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 21047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 31491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
|||
| 0,1367 € - 0,1893 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Poliammide 66
|
k6
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 10993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
|||
| 0,007 € - 0,007 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0606 € - 0,091 € | 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rondella
|
Nylon 66
|
k6