Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,0843 € - 0,1772 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
11/16 in
Rosso
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,2081 € - 0,245 € 16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rosso
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,071 € - 0,0831 € 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
3/8-24 in
Rosso
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1329 € - 0,1557 € 12148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.9 mm
M20 x 1.5
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,4334 € - 0,5084 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.7 mm
M52 x 2
Rosso
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrico
0,1699 € - 0,2011 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.3 mm
M22 x 1.5
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrico
0,1252 € - 0,1458 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
M18 x 1.5
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,1148 € - 0,1345 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M14 x 1.5
Rosso
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrico
0,0863 € - 0,1008 € 23549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
M8 x 1
Rosso
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrico
0,1209 € - 0,1414 € 13102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
13/16-16 in
Rosso
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0905 € - 0,1058 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
9/16-18 in
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,0355 € - 0,0746 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturale
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrico
10083352 0,1572 € - 0,1841 € 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.3 mm
7/8-18 in
Rosso
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,0992 € - 0,1162 € Richiedi il lead time qui
18.2 mm
5/8-18 in
Rosso
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,1126 € - 0,1319 € 19544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
M14 x 1.5
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrico
0,2337 € - 0,2733 € 29289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M30 x 2
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,2402 € - 0,2804 € 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rosso
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,3413 € - 0,3979 € 2162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
M42 x 2
Rosso
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrico
0,1968 € - 0,2308 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.2 mm
M25 x 1.5
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,1926 € - 0,2237 € 25597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
M24 x 1.5
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10125762

Fascia di prezzo
0,1772 € - 0,0843 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069004

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069950

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083536

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
12148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083611

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083543

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083529

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085936

Fascia di prezzo
0,1345 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083468

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
23549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10086919

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
13102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10073957

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0905 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 LDPE - PIR Naturale

10139585

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10083352

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    7/8-18 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10071670

Fascia di prezzo
0,1162 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083505

Fascia di prezzo
0,1319 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
19544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083581

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
29289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10085967

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2402 €

Livelli di giacenza
1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-3/8-12 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083604

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
2162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083567

Fascia di prezzo
0,2308 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083550

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
25597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1.5