Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati PCR

Disponibile

I tappi di protezione filettati proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.

Sono dotati di un design a testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente. Basta avvitarli su un tubo o una condotta. Utilizzati in varie applicazioni, come sistemi idraulici e pneumatici, ambienti automobilistici e industriali. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni filettate che rispettano gli standard Metrici, BSP/Gas e UNF.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura H D Filettatura standard Acquista
0,0311 € - 0,0485 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1
10.0
11.9
Metrico
0,0311 € - 0,0485 € Richiedi il lead time qui
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,1163 € - 0,1809 € Richiedi il lead time qui
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,1039 € - 0,1617 € Richiedi il lead time qui
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,0912 € - 0,1419 € Richiedi il lead time qui
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrico
0,0893 € - 0,1389 € Richiedi il lead time qui
M36 x 2
16.0
38.8
Metrico
0,0794 € - 0,1235 € Richiedi il lead time qui
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1013 € - 0,1576 € Richiedi il lead time qui
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrico
0,0617 € - 0,096 € Richiedi il lead time qui
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,1686 € - 0,1873 € Richiedi il lead time qui
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0489 € - 0,0761 € Richiedi il lead time qui
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrico
0,0251 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrico
0,107 € - 0,1189 € Richiedi il lead time qui
M45 x 2
21.8
47.8
Metrico
0,1087 € - 0,1691 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1539 € - 0,2394 € Richiedi il lead time qui
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0654 € - 0,1018 € Richiedi il lead time qui
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrico
0,1247 € - 0,1385 € Richiedi il lead time qui
M52 x 2
16.0
54.7
Metrico
0,0642 € - 0,0998 € Richiedi il lead time qui
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,0376 € - 0,0585 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,0311 € - 0,0485 € Richiedi il lead time qui
M11 x 1
12.0
14.0
Metrico
  • di 2
Cappuccio filettato M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751456

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751357

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 x 28
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751364

Fascia di prezzo
0,1809 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 x 19
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751418

Fascia di prezzo
0,1617 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/4 x 11
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato M24 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751548

Fascia di prezzo
0,1419 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M36 x 2 LDPE - PCR Verde

20751586

Fascia di prezzo
0,1389 € - 0,0893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M28 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751562

Fascia di prezzo
0,1576 € - 0,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751678

Fascia di prezzo
0,096 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    15.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751432

Fascia di prezzo
0,1873 € - 0,1686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato M18 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751517

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato M12 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751487

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato M45 x 2 LDPE - PCR Verde

20751609

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1087 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio filettato 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751425

Fascia di prezzo
0,2394 € - 0,1539 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/2 x 11
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio filettato M22 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751531

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M52 x 2 LDPE - PCR Verde

20751616

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,1247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751661

Fascia di prezzo
0,0998 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 x 19
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M11 x 1 LDPE - PCR Verde

20751463

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M11 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR