Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0751 € - 0,088 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rosso
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1098 € - 0,1287 € | 16044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0968 € - 0,1133 € | 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1879 € - 0,2183 € | 24707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
M24
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0895 € - 0,1048 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2832 € - 0,3316 € | 3667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetti gas
|
||
0,0883 € - 0,1032 € | 74900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,228 € - 0,2666 € | 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,192 € - 0,2252 € | Richiedi il lead time qui |
1.071 in
27.2 mm
|
M25
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0811 € - 0,095 € | 70099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8
|
Rosso
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filetti gas
|
||
0,0723 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
||
0,1156 € - 0,1353 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0346 € - 0,0728 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
M12
|
Naturale
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,112 € - 0,1312 € | 6330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,181 € - 0,2128 € | 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.087 in
27.6 mm
|
1
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2343 € - 0,2736 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8
|
Rosso
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0997 € - 0,1166 € | 22456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1047 € - 0,1224 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,118 € - 0,138 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1879 € - 0,2183 € | 7651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.961 in
24.4 mm
|
M22
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare