Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
146 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,1879 € - 0,2183 € 24707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
M24
Rosso
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filettatura Metrica
0,181 € - 0,2128 € 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.6 mm
1
Rosso
12.0 mm
LDPE
17.2 mm
Filettatura UNF
0,1156 € - 0,1353 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
M16
Rosso
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Filettatura Metrica
0,0723 € - 0,0844 € Richiedi il lead time qui
14.8 mm
1/4
Rosso
8.0 mm
LDPE
11.0 mm
Filetti gas
0,118 € - 0,138 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M16
Rosso
9.0 mm
LDPE
21.0 mm
Filettatura Metrica
0,2343 € - 0,2736 € 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.4 mm
1-3/8
Rosso
10.5 mm
LDPE
24.5 mm
Filettatura UNF
0,0997 € - 0,1166 € 22456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
M12
Rosso
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Filettatura Metrica
0,1253 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
3/4
Rosso
11.2 mm
LDPE
17.7 mm
Filetti gas
0,619 € - 0,6867 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.5 mm
2-1/4
Rosso
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
Filetti gas
0,191 € - 0,2221 € 13899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
1
Rosso
14.5 mm
LDPE
19.0 mm
Filetti gas
0,2777 € - 0,3261 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.9 mm
1-7/16
Rosso
15.2 mm
LDPE
21.7 mm
Filettatura UNF
0,2031 € - 0,239 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
13/16
Rosso
13.0 mm
LDPE
19.1 mm
Filettatura UNF
0,1503 € - 0,1761 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9 mm
7/8
Rosso
14.4 mm
LDPE
20.2 mm
Filettatura UNF
0,1346 € - 0,2036 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
M12
Giallo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Filettatura Metrica
0,1883 € - 0,2184 € 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M10
Giallo
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Filettatura Metrica
0,1253 € - 0,6142 € 4147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M22
Giallo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Filettatura Metrica
0,3594 € - 0,3953 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
M36
Giallo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Filettatura Metrica
0,3266 € - 0,3952 € 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M38
Giallo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Filettatura Metrica
0,2903 € - 0,4917 € 7025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
M24
Giallo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Filettatura Metrica
0,392 € - 0,4313 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M30
Giallo
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Filettatura Metrica
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M24 LDPE Rosso

10083550

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
24707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M24
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1 LDPE Rosso

10086926

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10083512

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M16
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/4 LDPE Rosso

10071441

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10085943

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M16
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-3/8 LDPE Rosso

10085967

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 LDPE Rosso

10083482

Fascia di prezzo
0,1166 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
22456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M12
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/4 LDPE Rosso

10069615

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 2-1/4 LDPE Rosso

10125908

Fascia di prezzo
0,6867 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 LDPE Rosso

10069561

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
13899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-7/16 LDPE Rosso

10069073

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 LDPE Rosso

10069004

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/8 LDPE Rosso

10075081

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1503 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 HDPE Giallo

10107034

Fascia di prezzo
0,2036 € - 0,1346 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M12
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M10 HDPE Giallo

10107010

Fascia di prezzo
0,2184 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M10
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M22 HDPE Giallo

10107096

Fascia di prezzo
0,6142 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
4147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M22
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M36 HDPE Giallo

10107171

Fascia di prezzo
0,3953 € - 0,3594 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M36
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M38 HDPE Giallo

10107188

Fascia di prezzo
0,3952 € - 0,3266 €

Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M38
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M24 HDPE Giallo

10107102

Fascia di prezzo
0,4917 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
7025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M24
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M30 HDPE Giallo

10107270

Fascia di prezzo
0,4313 € - 0,392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M30