Menu Ricerca

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D Colore Tipo Acquista
0,0989 € - 0,2721 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
Nero
1
0,079 € - 0,2593 € 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.8 mm
Nero
1
0,1855 € - 0,5353 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Bianco
0,5778 € - 0,5778 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
Bianco
0,0457 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
M12
Bianco
1
0,0438 € - 0,0838 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
1
0,0989 € - 0,1769 € 67600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Bianco
0,5056 € - 0,5056 € 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Bianco
0,108 € - 0,2215 € 4652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Grigio
1
0,1397 € - 0,2236 € 146280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
Nero
0,0989 € - 0,2721 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
Bianco
1
0,079 € - 0,2593 € Richiedi il lead time qui
M10
15.8 mm
Bianco
1
0,2407 € - 0,6632 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Bianco
0,1218 € - 0,3063 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Bianco
1
0,3809 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
44.4 mm
Nero
0,2974 € - 0,577 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
37.7 mm
Grigio
1
0,0529 € - 0,1082 € 34445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.9 mm
Grigio
1
0,0471 € - 0,0963 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.9 mm
Grigio
1
0,3158 € - 0,8774 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
0,0531 € - 0,149 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Nero
  • di 5
Tappo per protezione bulloni 1/4 10.9 mm LDPE Nero

10072578

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.9 mm
  • Filettatura bullone
    1/4
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 LDPE - PIR Nero

10074633

Fascia di prezzo
0,2593 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 23.7 mm LDPE - PIR Bianco

10086483

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tappo per protezione bulloni 35.8 mm LDPE Bianco

10087374

Fascia di prezzo
0,5778 € - 0,5778 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tappo per protezione bulloni M12 17.8 mm LDPE - PIR Bianco

10074602

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.8 mm
  • Filettatura bullone
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M12 17.8 mm LDPE - PIR Nero

10074596

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.8 mm
  • Filettatura bullone
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 12.8 mm LDPE - PIR Bianco

10086445

Fascia di prezzo
0,1769 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
67600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni 31.8 mm LDPE Bianco

10087435

Fascia di prezzo
0,5056 € - 0,5056 €

Livelli di giacenza
1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103951

Fascia di prezzo
0,2215 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
4652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tappo per protezione bulloni 18.8 mm LDPE - PIR Nero

10086995

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
146280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tappo per protezione bulloni 1/4 10.9 mm LDPE Bianco

10072585

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.9 mm
  • Filettatura bullone
    1/4
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 LDPE - PIR Bianco

10074640

Fascia di prezzo
0,2593 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 26.8 mm LDPE Bianco

10086957

Fascia di prezzo
0,6632 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Bianco

10072615

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 35.8 mm LDPE Nero

10087381

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tappo per protezione bulloni M20 29.8 mm LDPE Grigio

10104002

Fascia di prezzo
0,577 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tappo per protezione bulloni M6 9.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103937

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
34445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni M5 9.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103920

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tappo per protezione bulloni 31.8 mm LDPE Nero

10083093

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tappo per protezione bulloni 9.8 mm LDPE - PIR Nero

10086964

Fascia di prezzo
0,149 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm