I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,163 € - 0,4265 € | 3261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0931 € - 0,1923 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Grigio
|
1
|
||
0,2349 € - 0,647 € | 1176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0965 € - 0,2655 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Nero
|
1
|
||
0,1363 € - 0,2182 € | 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,1893 € - 0,1893 € | 111700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
1
|
||
10087480 | 0,2349 € - 0,6441 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
1
|
|
0,2266 € - 0,4671 € | 2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
0,3081 € - 0,856 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,467 € - 0,9604 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,0965 € - 0,1726 € | 21116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0518 € - 0,1453 € | 50049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,3012 € - 0,6151 € | Richiedi il lead time qui |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,181 € - 0,5223 € | 1776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Bianco
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Marrone
|
2
|
|||
0,1547 € - 0,4265 € | 2770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,5637 € - 0,5637 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,1312 € - 0,3772 € | 9676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0708 € - 0,1488 € | 29498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 UNF
|
|
Nero
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare