Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
246 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,8067 € - 0,9414 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
12.2 mm
0,113 € - 0,1253 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.4 mm
0,2527 € - 0,2957 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
4.0 mm
0,2846 € - 0,3172 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.0 mm
0,311 € - 0,3638 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.5 mm
0,3915 € - 0,4596 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
7.1 mm
0,9673 € - 0,987 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
17.5 mm
0,0487 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
4.4 mm
0,1044 € - 0,1087 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
Silicone
4.4 mm
0,1024 € - 0,109 € 92480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
Silicone
4.0 mm
0,1043 € - 0,1086 € 2776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.5 mm
0,3187 € - 0,3261 € 18688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
11.6 mm
0,0895 € - 0,0895 € 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
11.1 mm
0,0588 € - 0,0588 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
6.4 mm
0,0401 € - 0,0401 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
3.5 mm
0,0208 € - 0,0208 € 53248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
Silicone
2.8 mm
0,5267 € - 0,5489 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
22.2 mm
0,1538 € - 0,1624 € 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
4.0 mm
0,2609 € - 0,2719 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
9.0 mm
0,091 € - 0,091 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
Silicone
1.6 mm
  • di 13
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Fascia di prezzo
0,9414 € - 0,8067 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Fascia di prezzo
0,3172 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Fascia di prezzo
0,3638 € - 0,311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Fascia di prezzo
0,4596 € - 0,3915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348901

Fascia di prezzo
0,987 € - 0,9673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348109

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348253

Fascia di prezzo
0,1087 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
92480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348185

Fascia di prezzo
0,1086 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
2776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3187 €

Livelli di giacenza
18688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348130

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348116

Fascia di prezzo
0,0588 € - 0,0588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348093

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348086

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
53248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M3
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348161

Fascia di prezzo
0,5489 € - 0,5267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348246

Fascia di prezzo
0,1624 € - 0,1538 €

Livelli di giacenza
289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348321

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923509000
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone