Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
246 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,3944 € - 0,4359 € Richiedi il lead time qui
20.8 mm
Naturale
Gomma siliconica
25.4 mm
0,2053 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
5.9 mm
1,0438 € - 1,1585 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Naturale
Gomma siliconica
19.1 mm
0,2549 € - 0,2818 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
11.9 mm
0,3555 € - 0,3965 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
12.7 mm
0,8243 € - 0,9177 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
1,8467 € - 1,93 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
Nero
EPDM
12.7 mm
1,2413 € - 1,4579 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
0,0126 € - 0,0126 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
2.5 mm
0,5054 € - 0,5915 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
6.4 mm
0,4943 € - 0,579 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
9.5 mm
0,4429 € - 0,5179 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
7.9 mm
0,1416 € - 0,1416 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
3.8 mm
0,1572 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
5.5 mm
0,0682 € - 0,0682 € 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
0.5 mm
0,2999 € - 0,2999 € 36345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
2.8 mm
0,6104 € - 0,6798 € 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
24.6 mm
0,336 € - 0,3915 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.9 mm
0,8067 € - 0,9414 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
12.2 mm
0,2606 € - 0,2917 € 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
7.9 mm
  • di 13
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Fascia di prezzo
0,4359 € - 0,3944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4-20;M6
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Fascia di prezzo
1,1585 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20;3/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12; 1/2 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 12.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374405

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in;1/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Fascia di prezzo
0,9177 € - 0,8243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1;M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Fascia di prezzo
1,93 € - 1,8467 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Fascia di prezzo
1,4579 € - 1,2413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Fascia di prezzo
0,0126 € - 0,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Fascia di prezzo
0,5915 € - 0,5054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10;1/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Fascia di prezzo
0,5179 € - 0,4429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Fascia di prezzo
0,2999 € - 0,2999 €

Livelli di giacenza
36345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M3
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Fascia di prezzo
0,9414 € - 0,8067 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone