I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3399 € - 0,3611 € | 30096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2393 € - 0,2662 € | 18929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,405 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1242 € | 7430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1242 € | 26481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1239 € | 25962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2209 € | 31317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10251058 | 0,0381 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 0,6288 € - 0,6982 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2402 € - 0,2527 € | 25130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8467 € - 1,93 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0126 € - 0,0126 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,354 € - 0,3937 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,245 € | 6174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,214 € - 1,3549 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,8243 € - 0,9177 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,329 € - 0,386 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,2413 € - 1,4579 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6095 € - 0,6429 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5054 € - 0,5915 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare