I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1939 € - 2,305 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1239 € | 25962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2209 € | 31317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3555 € - 0,3965 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,311 € - 0,3638 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,4596 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0126 € - 0,0126 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,6982 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,1515 € | 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1324 € | 2563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2393 € - 0,2662 € | 18929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3144 € - 0,3144 € | 3078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6444 € - 0,7166 € | 6455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9856 € - 2,0967 € | 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 0,9645 € - 1,0707 € | 6701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,0254 € - 1,1401 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde chiaro
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2393 € | 1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare