I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1077 € - 0,2409 € | 102235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,0297 € - 0,0663 € | 108500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0508 € - 0,1177 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,592 € - 0,592 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| 1,5721 € - 3,4501 € | Richiedi il lead time qui |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,1811 € - 4,4911 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 6,0967 € - 6,0967 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.791 in
324.9 mm
|
13.642 in
346.5 mm
|
13.142 in
333.8 mm
|
12.531 in
318.3 mm
|
12.917 in
328.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 0,0837 € - 0,1885 € | 99378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,0352 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,4967 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4135 € - 0,803 € | 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.28 in
57.9 mm
|
2.15 in
54.6 mm
|
2.22 in
56.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,458 € | 48900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2039 € - 0,3985 € | 6059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,089 € - 0,1736 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,3144 € - 0,6156 € | Richiedi il lead time qui |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,077 € - 0,237 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,0672 € - 0,3896 € | 108870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 2,1811 € - 4,4911 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.661 in
194.6 mm
|
8.122 in
206.3 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
7.579 in
192.5 mm
|
7.76 in
197.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 0,0953 € - 0,1861 € | 12400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 1,4304 € - 2,7958 € | 2620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare