Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Verde

Codice articolo Essentra :

20747114

Codice articolo precedente:

20747114

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0473 €
5000 - 24999 0,0338 €
25000 + 0,0304 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

23,65 €

500 x 0,0473 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.2 mm
d4 17.3 mm
h 14.5 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci