I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Se utilizzato come tappo | d1 | Colore | d2 | d3 | Se utilizzato come cappuccio | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1084 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,2203 € - 1,8983 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0547 € - 0,0852 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2369 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2014 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,834 € - 0,9267 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,7997 € - 1,9997 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,6066 € - 2,4991 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde