I cappucci a forma esagonale per raccordi idraulici sono progettati per sigillare e proteggere l'intero raccordo da contaminazione, perdite e danni.
Il design intelligente del corpo esagonale offre una soluzione completa, con un semplice montaggio a pressione, che protegge sia il profilo femmina che quello maschio.
Consente una maggiore applicazione di coppia, riducendo il rischio di allentamento sotto vibrazioni o fluttuazioni di pressione.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRTTF
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40 € - 0,4444 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
||
0,0315 € - 0,035 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,081 € - 0,09 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
||
0,0288 € - 0,032 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,1215 € - 0,135 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
0,036 € - 0,04 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
0,50 € - 0,5555 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
0,198 € - 0,22 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
0,045 € - 0,05 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
0,09 € - 0,10 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
0,45 € - 0,50 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
||
0,0225 € - 0,025 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
||
0,27 € - 0,30 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
||
0,153 € - 0,17 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
0,072 € - 0,08 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,099 € - 0,11 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
0,207 € - 0,23 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare