I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d1 | h1 | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,239 € - 0,4962 € | 7872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.591 in
 
40.4 mm
 | 
Naturale
 | 
1.283 in
 
32.6 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| 0,4048 € - 0,4048 € | 45137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.161 in
 
54.9 mm
 | 
Naturale
 | 
1.894 in
 
48.1 mm
 |  | 
0.969 in
 
24.6 mm
 | ||
| 10154106 | 0,1492 € - 0,3104 € | Richiedi il lead time qui | 
1.083 in
 
27.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.776 in
 
19.7 mm
 |  | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | |
| 0,1741 € - 0,3598 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.311 in
 
33.3 mm
 | 
Naturale
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2252 € - 0,2252 € | 61705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.559 in
 
39.6 mm
 | 
Naturale
 | 
1.311 in
 
33.3 mm
 |  | 
0.929 in
 
23.6 mm
 | ||
| 0,1046 € - 0,2185 € | 102310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.661 in
 
16.8 mm
 | 
Naturale
 | 
0.398 in
 
10.1 mm
 |  | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | ||
| 0,1077 € - 0,2234 € | 173430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.386 in
 
9.8 mm
 |  | 
0.665 in
 
16.9 mm
 | ||
| 0,3717 € - 0,3717 € | 27578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.941 in
 
49.3 mm
 | 
Naturale
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 |  | 
0.969 in
 
24.6 mm
 | ||
| 0,192 € - 0,3975 € | Richiedi il lead time qui | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.854 in
 
21.7 mm
 |  | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | ||
| 0,4186 € - 0,4407 € | 28294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.622 in
 
66.6 mm
 | 
Naturale
 | 
2.37 in
 
60.2 mm
 |  | 
1.031 in
 
26.2 mm
 | ||
| 0,1309 € - 0,2713 € | 112214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1282 € - 0,2655 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.465 in
 
11.8 mm
 |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1341 € - 0,2779 € | Richiedi il lead time qui | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1149 € - 0,2385 € | 60813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
Naturale
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 |  | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 0,1204 € - 0,2498 € | 26497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.941 in
 
23.9 mm
 | 
Naturale
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 |  | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 0,1547 € - 0,322 € | 44350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.091 in
 
27.7 mm
 | 
Naturale
 | 
0.835 in
 
21.2 mm
 |  | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | ||
| 0,1409 € - 0,293 € | 17450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
Naturale
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,3578 € - 0,7399 € | Richiedi il lead time qui | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
Naturale
 | 
1.48 in
 
37.6 mm
 |  | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,066 € - 0,1027 € | Richiedi il lead time qui | 
0.783 in
 
19.9 mm
 | 
Giallo
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 0,0684 € - 0,1064 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.858 in
 
21.8 mm
 | 
Giallo
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare