I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d1 | h1 | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0536 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0872 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.717 in
18.2 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1592 € | Richiedi il lead time qui |
1.138 in
28.9 mm
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2505 € - 0,3897 € | Richiedi il lead time qui |
1.835 in
46.6 mm
|
Giallo
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,116 € | Richiedi il lead time qui |
0.933 in
23.7 mm
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1747 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.295 in
32.9 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
0.992 in
25.2 mm
|
Giallo
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1835 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0536 € | Richiedi il lead time qui |
0.661 in
16.8 mm
|
Giallo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0355 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0835 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0446 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
0.996 in
25.3 mm
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0463 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,1053 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1473 € | Richiedi il lead time qui |
1.094 in
27.8 mm
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1521 € - 0,2366 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Giallo
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare