Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 25.0 mm PVC Nero

This black PVC standard multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Codice articolo Essentra :

10015797

Codice articolo precedente:

MFWA-090-025

11055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,5716 €
2500 + 0,3509 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

142,90 €

250 x 0,5716 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 25.0 mm
d2 11.0 mm
d 9.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/8";1/8";M10
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettature BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci