Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 25.0 mm PVC Nero

This black PVC standard multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Codice articolo Essentra :

10015803

Codice articolo precedente:

MFWA-110-025

12044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,7109 €
2000 + 0,438 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

142,18 €

200 x 0,7109 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 25.0 mm
d2 13.5 mm
d 11.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/6", 1/2";1/4";M12
Filettatura standard Filettature BSP
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci