Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 40.0 mm PVC Nero

This black PVC standard multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Codice articolo Essentra :

10015827

Codice articolo precedente:

MFWA-165-040

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 1,8077 €
750 - 1499 1,0667 €
1500 + 0,6701 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

135,58 €

75 x 1,8077 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 40.0 mm
d2 20.0 mm
d 16.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/4";3/8";M18
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettature BSP
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci