Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6121 € - 18,9113 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 19,1958 € - 28,8005 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 49,4676 € - 74,229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 11,6502 € - 17,4754 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,1847 € - 55,122 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,7364 € - 16,4458 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,8559 € - 20,266 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,5172 € - 18,7623 € | Richiedi il lead time qui |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 52,074 € - 78,0839 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,6724 € - 14,5222 € | Richiedi il lead time qui |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 61,1368 € - 91,7391 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 63,0063 € - 94,5433 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 40,0173 € - 60,026 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 34,0702 € - 51,1393 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,9741 € - 35,8449 € | 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,3337 € - 13,9803 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,6515 € - 39,8547 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,1773 € - 37,0641 € | Richiedi il lead time qui |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,782 € - 28,6244 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,2302 € - 55,3263 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile