I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,1073 € - 123,1813 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2499 € - 3,3118 € | 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1022 € - 4,8768 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,301 € - 9,5022 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 10144114 | 0,4936 € - 1,0367 € | 6450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
|
| 7,1343 € - 7,2891 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 74,5211 € - 111,7884 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,197 € - 5,0529 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 311,143 € - 311,143 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 69,0753 € - 103,5926 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 60,4179 € - 61,6405 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 0,9966 € - 2,1807 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 27,4852 € - 28,0578 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 1,0142 € - 3,7722 € | 1390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 39,8659 € - 40,6861 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1428 € - 4,9716 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,3141 € - 6,4534 € | Richiedi il lead time qui |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,4413 € - 17,7973 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1022 € - 4,8768 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1115 € - 5,2251 € | 3111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare