Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6121 € - 18,9113 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,415 € - 14,1428 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 11,3793 € - 17,9631 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,1515 € - 18,234 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 11,8263 € - 17,7463 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 18,5185 € - 27,7845 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,6145 € - 20,4015 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1157 € - 3,4815 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 63,6972 € - 95,5593 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,2216 € - 3,7253 € | 2961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 31,8486 € - 47,7796 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,9396 € - 3,2647 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 8,2906 € - 9,1847 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,5037 € - 18,7488 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,8424 € - 19,25 € | Richiedi il lead time qui |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 35,8449 € - 53,7944 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 56,9238 € - 85,3992 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,6453 € - 14,4544 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,7771 € - 20,6453 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 59,6467 € - 89,4904 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare