Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9832 € - 5,0915 € | Richiedi il lead time qui |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 66,8868 € - 66,8868 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,6523 € - 3,7296 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,2865 € - 17,2865 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0209 € - 18,0579 € | 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,5246 € - 27,1207 € | 476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,9199 € - 35,5468 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,6896 € - 34,138 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,1847 € - 13,7906 € | Richiedi il lead time qui |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,4827 € - 14,2241 € | Richiedi il lead time qui |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,6724 € - 14,5222 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,2734 € - 18,4372 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,5061 € - 20,266 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,5973 € - 26,4027 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 30,9409 € - 46,425 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0615 € - 18,3695 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 37,3892 € - 56,0974 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 65,2415 € - 102,9965 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,782 € - 28,6244 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,9741 € - 35,8449 € | 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare