Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,0653 € - 48,1183 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 37,3215 € - 55,9755 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 38,0666 € - 57,0999 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 19,0333 € - 28,516 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 33,5013 € - 50,2452 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,1847 € - 55,122 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,7364 € - 16,4458 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,0776 € - 6,4347 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 39,4619 € - 59,1725 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 56,6799 € - 89,4904 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,1108 € - 18,1663 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 8,6022 € - 51,5998 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,7549 € - 28,4212 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 11,3251 € - 17,8682 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,4692 € - 14,197 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 63,0063 € - 94,5433 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,2808 € - 27,0394 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 32,1737 € - 48,2538 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 37,3892 € - 56,0974 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.504 in
597.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 70,6196 € - 105,9498 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare