Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1096 € - 9,1441 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,3337 € - 13,9803 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,2302 € - 55,3263 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 33,9077 € - 50,8412 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,4704 € - 26,7414 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,1096 € - 9,1441 € | Richiedi il lead time qui |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 10,8239 € - 16,2426 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,4753 € - 38,8658 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,7327 € - 10,1059 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,5061 € - 20,266 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,4089 € - 18,5998 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,6724 € - 14,5222 € | Richiedi il lead time qui |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,8559 € - 20,266 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,6933 € - 19,0468 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,9507 € - 19,4261 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,7413 € - 28,3128 € | Richiedi il lead time qui |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2376 € - 19,3719 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,5628 € - 21,3904 € | 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,9224 € - 10,3768 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 31,1712 € - 46,7501 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare