Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3561 € - 9,548 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2512 € - 5,1071 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,4544 € - 20,7131 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,7081 € - 8,5751 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,1773 € - 37,0641 € | Richiedi il lead time qui |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,6515 € - 39,8547 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 18,4914 € - 20,537 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 61,1368 € - 91,7391 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,3879 € - 56,3412 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,5431 € - 9,835 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,5172 € - 18,7623 € | Richiedi il lead time qui |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 49,4676 € - 74,229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,6523 € - 3,7296 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 66,8868 € - 66,8868 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0178 € - 3,0797 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 42,4349 € - 43,3015 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,7224 € - 7,7224 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,9522 € - 10,3998 € | 685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 51,4264 € - 52,4788 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,0296 € - 5,138 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare