Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Prevede una finestra prismatica ad alta stabilità.Resistente ai graffi.La guarnizione è alloggiata all’interno di una scanalatura.Il design a scanalatura impedisce l’estrusione della guarnizione quando il vetro di controllo viene serrato. Materiale: Alluminio Codice Serie: SR6580
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | L | Dimensioni filettatura | Filettatura standard | Acquista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M27
|
|
|
|||
| 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
G 1
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
G 1-1/4
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M33
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M40
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M20
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
G 3/4
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M26
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
G 3/8
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M16
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M14
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
M42
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
G 1/4
|
|
|
|||
| 10211281 | Richiedi il lead time qui |
|
|
G 1/2