I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1572 € - 0,4187 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Blu
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1055 € - 0,3175 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Blu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1196 € - 0,3681 € | 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Blu
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3712 € - 1,2478 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4671 € - 1,4474 € | 2940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Blu
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,3974 € - 0,8347 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Blu
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2656 € - 0,3718 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Blu
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2777 € - 0,9471 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1665 € - 0,4693 € | 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2686 € - 0,9331 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Blu
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1388 € - 0,9331 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Blu
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1345 € - 0,2092 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Blu
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0549 € - 0,0855 € | 24594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Blu
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1493 € - 0,2323 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0713 € - 0,1109 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0468 € - 0,0728 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Blu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1074 € - 0,1671 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Blu
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,199 € - 0,3096 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0433 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Blu
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,2617 € - 0,4071 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Blu
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm