I cappucci per bulloni Banjo sono cappucci protettivi con una rondella di tenuta per mantenere e proteggere i bulloni Banjo da sporco e danni. Sono facili da afferrare, anche indossando i guanti. Ideali per lo stoccaggio e il trasporto durante l'assemblaggio.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1083
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | d | D | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2887 € - 0,3366 € | 2773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,5136 € | 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2929 € - 0,3249 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2514 € - 0,293 € | 4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,3162 € | 1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare