Menu Ricerca

Cappucci per canne da giardino

Disponibile

I cappucci per canne da giardino con un design a croce sono tipicamente applicati alle punte delle canne da giardino e ad altre applicazioni con aste o pali appuntiti. Sono resistenti agli agenti atmosferici e aiutano a prevenire lesioni dannose. Progettati per adattarsi a una varietà di diametri.Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.

  • Protegge l'applicazione dai danni e dalle infiltrazioni.
  • Prevenzione delle lesioni accidentali dell'utente.
Materiale: PVC Colore: Verde, Giallo Codice Serie: SR1203

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 H d2 Colore h1 D Acquista
0,2535 € - 0,6097 € 15830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Verde
4.5 mm
33.0 mm
0,2648 € - 0,6335 € 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Giallo
4.5 mm
33.0 mm
Cappuccio per canna da giardino 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

10074398

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
15830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Cappuccio per canna da giardino 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Giallo

10074381

Fascia di prezzo
0,6335 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm