Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.
Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.
Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,131 € | 417850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,131 € | 63174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| 0,0681 € - 0,1055 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,026 € - 0,0404 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0227 € - 0,0354 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare