I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4232 € - 2,9887 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,0913 € - 0,1918 € | 14650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0755 € - 0,1587 € | 10079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5126 € - 0,7177 € | 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,1623 € - 2,4408 € | 11969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,6149 € - 1,0649 € | 2874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 0,9672 € - 0,9672 € | 11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1465 € - 0,1465 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
| 0,2228 € - 0,2228 € | 3836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
| 0,32 € - 0,5926 € | 2112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1077 € - 0,2263 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0873 € - 0,1834 € | 51505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0662 € - 0,3917 € | 5248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6535 € - 1,5234 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1064 € - 0,235 € | 1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1451 € - 0,3046 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,478 € - 1,0562 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2058 € - 0,4323 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2252 € - 0,6321 € | 3495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1312 € - 0,2756 € | 30993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare