Menu Ricerca

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

Disponibile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
65 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale h d1 Tipo Acquista
1,1623 € - 2,4408 € 11969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
0,0913 € - 0,1918 € 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
1,4088 € - 1,4088 € 10026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1
0,9672 € - 0,9672 € 11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
1,0847 € - 2,3997 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Naturale
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
0,2362 € - 0,4962 € 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1466 € - 0,9169 € 4957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
Nero
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
0,8277 € - 1,7381 € 6653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
0,871 € - 1,8292 € 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
0,5886 € - 1,2158 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1064 € - 0,235 € 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,0571 € - 0,3278 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,2252 € - 0,6321 € 1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,2639 € - 0,5542 € 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,2887 € - 0,6064 € Richiedi il lead time qui
26.9 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1077 € - 0,2263 € 1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,1451 € - 0,3046 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,478 € - 1,0562 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Giallo
PVC
50.0 mm
3
0,1264 € - 0,2655 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,6535 € - 1,5234 € 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Giallo
PVC
50.0 mm
3
  • di 4
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 10.6 mm 33.8 mm Nero EPDM

10251522

Fascia di prezzo
2,4408 € - 1,1623 €

Livelli di giacenza
11969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 7.7 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020340

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 14.6 mm 30.9 mm Nero EPDM

10377994

Fascia di prezzo
1,4088 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
10026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 7.9 mm 35.0 mm Nero EPDM

10377932

Fascia di prezzo
0,9672 € - 0,9672 €

Livelli di giacenza
11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 18.0 mm 52.0 mm Naturale Silicone

10272404

Fascia di prezzo
2,3997 € - 1,0847 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 18.8 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020524

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 15.5 mm 25.7 mm Nero EPDM

10251539

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
4957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 7.2 mm 30.0 mm Nero EPDM

10251508

Fascia di prezzo
1,7381 € - 0,8277 €

Livelli di giacenza
6653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 9.7 mm 23.1 mm Nero EPDM

10251515

Fascia di prezzo
1,8292 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 22.0 mm 25.0 mm Giallo PVC

10112090

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,5886 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 9.7 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020388

Fascia di prezzo
0,235 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 11.1 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020401

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,0571 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 20.0 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020531

Fascia di prezzo
0,6321 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 23.8 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020562

Fascia di prezzo
0,5542 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 26.9 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020586

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 9.3 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020364

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 13.2 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020449

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 38.1 mm 50.0 mm Giallo PVC

10020593

Fascia di prezzo
1,0562 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 11.9 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020418

Fascia di prezzo
0,2655 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 50.8 mm 50.0 mm Giallo PVC

10020609

Fascia di prezzo
1,5234 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC