I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,267 € - 0,4944 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
1,1623 € - 2,4408 € | 11969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
0,8277 € - 1,7381 € | 6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,286 € - 0,6006 € | 23398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,0913 € - 0,1918 € | 14650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,871 € - 1,8292 € | 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
0,5126 € - 0,7177 € | 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,8791 € - 1,9401 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1671 € - 0,3511 € | 4524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,4232 € - 2,9887 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1451 € - 0,3046 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,132 € - 0,2774 € | 2329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2003 € - 0,4468 € | 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,478 € - 1,0562 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,0571 € - 0,3278 € | 6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,3048 € - 0,3048 € | 28949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
0,2887 € - 0,6064 € | Richiedi il lead time qui |
1.059 in
26.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,096 € - 0,2016 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1962 € - 0,412 € | 3604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare